เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased
Zurn

Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased

3.3 จาก 5 ดาว3.3(7 รีวิว)

Encased Ecolotrol "anti-siphon" automatic draining wall hydrant for flush installation.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved

Features

  • Anti-siphon, non-freeze, automatic draining
  • Encased wall hydrant for flush installation
  • Optional 3/4" and 1" hose connection

Keywords: Commercial, Encased, Hydrants, Government Buildings,Non-Freeze,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Grounds,Retail,Hospitality,Public Entrance,Sports Complex/Recreational Center,Correctional/Institutional,Development,Civil,MasterSpec,58867, Z1300, Z-1300,1300,300

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1300
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Encased Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydrants and Hose Bibbs for Process Service