เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

ZURN Z154 12" [305mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable light duty square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z154
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Promenade Deck
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-11-24
  • หมายเลขฉบับ2
  • กว้าง (นิ้ว)12
  • ความลึก (นิ้ว)12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก29
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)