เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
สเปคสินค้า
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z182
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cornice
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-02-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4
  • กว้าง (นิ้ว)4.5
  • ความลึก (นิ้ว)4.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก4.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)