เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

8” Diameter Industrial Sanitary Floor Cleanout

Features:

  • Satisfy your customers by choosing trusted Zurn performance products
  • Save time on the job with patented Zurn stabilizer products
  • Maintain a sanitary evnironment with high-quality stainless steel material
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1840-8b
  • Product familyDrains (Wastes)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Z1800 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-10-07
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameStainless steel grating
  • UNSPSC code30103202
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Gratings
  • OmniClass Number23-15 17 11 19 15
  • OmniClass TitleFloor Gratings
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)