เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
สเปคสินค้า
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z185
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cornice
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)