เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1870 Hub Drain
Zurn

Z1870 Hub Drain

4.5 จาก 5 ดาว4.5(10 รีวิว)

Type 304 stainless steel, hub drain. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

Features:

  • Hub Drains can be used with or without strainer baskets and typically have other drain lines run to them
  • Designed to fit with trench drains, floor sinks, sanitary drains, and catch basins.
  • Typically used for indirect liquid wastes
  • Comes standard with bead blasted finish

Keywords: Hub Drain, Hub Drain Zurn, Zurn Hub Drain Installation, Zurn Cast Iron Hub Drain, Zurn Stainless Steel Hub Drain, Hub Drain Installation

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1870
  • Product familyDrains (Wastes)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Z1800 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)