เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat
Zurn

Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat

    Z5955SS-EL Elongated, standard white, open fronttoilet seat, less cover, with stainless steel check hinge.Z5956SS-EL Elongated, extra heavy duty, premiumwhite, open front toilet seat, less cover, with stainlesssteel check hingeZ5956SS-EL Elongated, extra heavy duty, premiumwhite, open front toilet seat, less cover, with stainlesssteel check hinge.Z5957SS White, open front toilet seat, with cover andstainless steel check hinge.Z5958SS White, closed front toilet seat, with cover andstainless steel check hingeZ5959SS-JUV White, ZurnSHIELDTM open front child’stoilet seat, less cover, with stainless steel check hinge.
    Features:
    Keywords: Heavy duty toilet seat, Finish Plumbing, Finish Plumbing Toilet Fixtures, Toilet Seat, Zurn Toilet Seat
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z5957
  • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Seats
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats