เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z664 Linear Trench Drain
Zurn

Z664 Linear Trench Drain

ZURN Z664 6" [152mm] Wide Top modular trench drain, Dura-Coated cast iron drain section with bottom outlet and secondary dome strainer. Both 12" [305mm] long outlet and extension modules are complete with integral seepage pan and loose heavy-duty slotted heel-proof grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available

Keywords: Loading Docks,Industrial,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59249, Z-664, ZB664, ZN664,664,64

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z664
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameDrain covers
  • UNSPSC code40141739
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Trench Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)