เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
    Zurn

    Z873E2 Clinical Service Sink Faucet

    Concealed two valve cast brass 8" [203mm] clinical service sink faucet with quarter-turn ceramic disc cartridges, a wall mounted 6-1/4" [159mm] centerline polished chrome plated cast brass spout with a 3/4" hose-threaded outlet, a pail hook and a top wall brace. Unit is furnished with vandal resistant color-coded metal four arm handles.

    Features:

    • Concealed two valve cast brass 8" clinical service sink faucet
    • Heavy-duty quarter-turn ceramic disc cartridge
    • Four arm vandal-resistant color coded handles
    • 3-year warranty
    สเปคสินค้า
    • keywords: Clinical Service Sink,Healthcare/Medical Faucets,MasterSpec,,873E2,73E2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z873e2-is
    • Product familyFinish Plumbing - Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AquaSpec
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets