เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

    Zurn Z880 2 1/2 [64] Wide Trench Drain System shall be 48 [1220] long and 2 1/2 [63.5] wide. Drain shall be 3 [76]deep. Drain shall be made of (HDPE) High Density Polyethylene, and is UV-10 stabilized. Drain shall have bedding feet to be used for positioning and anchoring purposes. Drain shall have tongue and groove snap fit connection. Drain shall have 24 [610] long high-density polyethylene decorative grate (-POG) provided as standard.

    Keywords: Perma-Trench Linear Trench Drain System, Trench Linear Trench Drain, Linear Trench Drain System, drainage trench linear, perma trench drain system

    Additional Model(s) Available

    Z880-E1 | Z880-E1.5 | Z880-U1.5 | Z880-PVSS | Z880-PVSS-E1 | Z880-PVSS-E1.5 | Z880-PVSS-U1.5

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z880
    • Product familyLinear Trench Drain Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HDPE, Pool Drain
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-08
    • หมายเลขฉบับ4
    • กว้าง (นิ้ว)2.5
    • ความลึก (นิ้ว)3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
    • OmniClass Number23-39 29 11
    • OmniClass TitleWaste Water Drains
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)