เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin

4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)

ZURN Z887-12 Catch Basin shall be 12” [305mm] wide reveal x 24-9/16” [624mm] long, and 24” [610mm] deep. Catch basin shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall mechanically lock into the concrete surround every 10” [254mm]. Basin shall weigh less than 14.6 lbs.[6.6 kg]. Catch basin shall have rebar clips standard to secure basin in its final location. Shall be provided with standard DGC grate. Zurn 12” [305mm] wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 24” [608mm] nominal lengths with 13/16” [21mm] wide slots, and 1-1/2” [38mm] bearing depth. Grate has an open area of 80.8 in²/ft. [171 cm²/m]. System is rated DIN Class C per standard EN1433. Grates do not lock down to basin.

Features:

  • Saves labor up to 75% – lightweight durable polyethylene construction
  • Integral rebar clips for elevation set
  • Easily attached to trench system
  • USA configurable

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z887-12
  • Product familyLinear Trench Drain Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catch Basin, HDPE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • วัสดุรองDuctile Iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Trench Drains
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)