เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z887-24 Perma-Trench® Catch Basin 24" x 24"
Zurn

Z887-24 Perma-Trench® Catch Basin 24" x 24"

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

Zurn Z887-24 catch basin, 24" x 24". High density polyethylene reinforced body, complete with interlocking ends, combination tie-down / leveling devices, integral frame and heavy-duty, dura-coated cast iron grate.

  • Saves labor up to 75% - Lightweight durable Polyethylene Construction
  •  Integral rebar clips for elevation set
  •  Easily attached to trench system
  •  USA configurable
สเปคสินค้า
  • Zurn Z887-24 Catch Basin shall be 23-1/4 wide reveal x 24-5/8 long and 24 deep. Catch basin shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall mechanically lock into the concrete surround. Basin shall weigh less than 20.0 lbs. Catch basin shall have rebar clips standard to secure basin in its final location. Shall be provided with standard DGC grate. The 22-1/4 wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 24" nominal lengths with 11/32 wide slots, and 1-1/2 bearing depth. Grate has an open area of 164.00 sq. in per ft.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z887-24
  • Product familyLinear Trench Drain Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catch Basin, HDPE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)23.25
  • ความลึก (นิ้ว)25.63
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • วัสดุรองDuctile Iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Trench Drains
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)