เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin

Zurn Z887-6 Catch Basin shall be 6-1/4 [159] wide reveal x 20-3/4 [527] long, and 20 [508] deep. The body shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall mechanically lock into the concrete surround a minimum of every 10 [254]. Catch basin shall weigh less than 17 bs. [7.7kg] per linear foot. Catch basin shall have rebar clips standard to secure basin in its final location. Shall be provided with standard DGC grates that lock down with lockdown bars to the basin and is not intended for dynamic traffic loadings. Zurn 6 [152] wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 20 [508] nominal lengths with 1/2 [13] wide slots, and 3/4 [19] bearing depth. Grate has an open area of 18.57 sq. in per ft. [39,307 sq. mm per meter].

Features:

  • Saves labor up to 75% – lightweight durable polyethylene construction
  • Integral rebar clips for elevation set
  • Easily attached to trench system
  • USA configurable

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z887-6
  • Product familyLinear Trench Drain Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catch Basin, HDPE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Trench Drains
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)