เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Archived

ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZC100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette cast iron dome

สเปคสินค้า
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-zc100-ea
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primary Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)