เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Exposed Sensor-Operated Metroflush® Valve for Water Closets
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-zems6200
  • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZEMS Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)