Zurn Hydro•X® Power series of sensor flush valves for urinals are designed for reliable, hands-free operation that lasts the life expectancy of a commercial restroom. This hydropowered sensor flush valve for urinals requires no hard wiring or battery replacement, which means lower installation and maintenance costs. The gear-operated flush valve features a clog-resistant, triple filtered diaphragm. It is sensor activated to support a more hygienic environment by eliminating touch points. Pair with Hydro•X® Power faucets to maximize sustainable restroom goals.
Compliance:
ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • ADA Compliant • WaterSense (when used with appropriate flow options) • CEC, CALGREEN Compliant (when used with appropriate flow option)
Features:
Keywords: Sensor Flush Valve, Hands-free Operation, No Solenoid, Top Mount Flush Valve, Urinal Flush Valve, Hydropower, Hydro•X Power, Ceramic Gear, Gear-operated Flush Valve, Clog-resistant Filtered Diaphragm, AquaVantage diaphragm, touchless, Mechanical Override Button, Line Flushing, flushometer
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |