เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures
Zurn

ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures

Concealed quite diaphragm type rough brass flushometer valve with Zurn's AquaVantage TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with clog resistant, triple filtered by-pass.Clog-resistant triple filter diaphragmChemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costsHydraulically activated flush valve for penal applications

Features:

  • Clog-resistant triple filter diaphragm
  • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
  • Hydraulically activated flush valve for penal applications
  • 3-year warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-zh6613av-mbp
  • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AquaVantage®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)16
  • กว้าง (นิ้ว)9
  • ความลึก (นิ้ว)4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)