เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZTR6200EV Sensor Flush Valve for Water Closets
ZTR6200EV Sensor Flush Valve for Water Closets
ZTR6200EV Sensor Flush Valve for Water Closets
ZTR6200EV Sensor Flush Valve for Water Closets
ZTR6200EV Sensor Flush Valve for Water Closets
ZTR6200EV Sensor Flush Valve for Water Closets
ZTR6200EV Sensor Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    ZTR6200EV Sensor Flush Valve for Water Closets

    Exposed chrome plated flushometer valve with a polished robust metal cap design.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • cUPC listed
    • IPC listed
    • NPCC listed

    Features:

    • Filtered Piston Kit Chloramine resistant
    • Proprietary DR resistant low lead brass alloy
    • Actuator Sensor powered by 4 "AA" batteries 3 year battery life on 48,000 activations per year
    • Mechanical Manual Override Button
    • Control Stop Internal siphon-guard protection Vandal resistant stop cap Sweat solder kit Cast wall flange with set screw
    • Vacuum Breaker High back pressure One piece hex coupling nut
    • Internal seals Chloramine resistant
    • Adjustable tailpiece
    • Spud coupling and flange for top spud connection

    Keywords: Sensor Flush Valve for Water Closets, Zurn Sensor Flush Valve, ​Sensor Flush Valve, ​Water Closet Sensor Flush Valve, Zurn Water Closet Sensor Flush Valve,ZTS6200EV, ZTS-6200EV, ZTS-6200-EV, 6200EV, 6200,TR6200EV,R6200EV

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-ztr6200ev
    • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZTR Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)