เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins ZW209FP Fire Protection Pressure Reducing Valve
Zurn

Wilkins ZW209FP Fire Protection Pressure Reducing Valve

4.4 out of 5 stars4.4(20 reviews)

The Pressure Reducing Valve shall be a diaphragm actuated, pilot controlled. The main valve body shall be Ductile Iron ASTM A 536. The stem of the basic valve shall be guided top and bottom. The diaphragm shall not be used as a seating surface. All internal and external ferrous surfaces shall be coated with a high quality, fusion epoxy coating. The pilot control shall consist of a two-way, normally open, direct acting, adjustable spring loaded, diaphragm actuated pressure reducing pilot. The pilot control shall be field adjustable from 50 psi to 165 psi. The Pressure Reducing Valve shall be a ZURN WILKINS Model ZW209FP.

Compliance:

    • Massachusetts Approved
    • AWWA C530
    • UL 1739
    • C-UL Listed

    Features:

    • Holds downstream pressure to a constant value
    • Pressure gauges, wye strainers, and epoxy coating come standard to simplify start-up and maintenance
    • 150 class flanged, 300 class flanged, grooved, and threaded end connections available for installation versatility
    • Globe and angle bodies available
    • Outlet pressure is field adjustable from 50 psi to 165 psi

    Keywords: fire sprinkler pressure reducing valve, zurn pressure reducing valve, fire protection pressure reducing valves, fire sprinkler system pressure reducing valve, sprinkler prv, zurn pressure regulator, zurn 3/4 pressure reducing valve, zw209 zurn, pressure reducing valve sprinkler system, fire suppression valve, inline water pressure reducing valve, sprinkler pressure reducing valve, prv for sprinkler system

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-zw209fp
    • Product familyAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Protection Pressure Reducing Valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-16
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)10.43
    • กว้าง (นิ้ว)12.5
    • ความลึก (นิ้ว)7.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuctile Iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94_72
    • Uniclass 2015 DescriptionReduced pressure zone valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClass Number23-27 31 47
    • OmniClass TitlePressure Regulating Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กัวเตมาลา
    กือราเซา
    เกรเนดา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    นิการากัว
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    เอลซัลวาดอร์
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    ฮอนดูรัส
    เฮติ

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 out of 5 stars 3.8 (42)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (10)
    4.8 out of 5 stars 4.8 (25)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (24)
    3.8 out of 5 stars 3.8 (25)