เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Complete EcoVantage® high efficiency 1.28 gpf sensor actuated, battery powered, floor mounted commercial water closet system with ZER6000AV-HET-SM exposed, sensor activated chrome-plated closet diaphragm flushometer for either left or right hand supply, Z5955SS-EL open front commercial toilet seat and Z5665-BWL1 floor mounted vitreous china water closet with Z5972-COMB closet flange outlet gasket assembly kit manufactured by Zurn.

Compliance:

  • Fixture - Complies with ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Flush Valve - Complies with ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Features:

  • 1.28 gpf (gallons per flush)
  • Floor mounted elongated front rim top spud toilet
  • High efficiency siphon jet flush action
  • 2-1/8” fully glazed trapway
  • Large water spot - 12’ x 10’
  • Vitreous china wall bowl construction
  • Diaphragm- type flushometer complete with Zurn’s Go Blue® TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant, triple filtered bypass
  • High pressure vacuum breaker with one piece hex coupling nut
  • Adjustable tailpiece
  • True mechanical override button
สเปคสินค้า
  • Keywords: Floor Mounted Toilet, Sensor Flush Valve, Zurn Toilet System, Battery Powered Flush, Zurn Sensor Flush

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-zwc4as
  • Product familyWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Flushometer Vitreous China
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)30
  • กว้าง (นิ้ว)12.25
  • ความลึก (นิ้ว)24.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ