เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets
Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets

    Exposed, quiet piston type, chrome plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with Zurn’s MetroVantage chloramine resistant filtered by-pass. The valve is ADA compliant with a non-hold open and no leak handle feature. Internal seals are made of chloramine resistant materials.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • Uniform Plumbing Code UPC Listed
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • WatersenseLabeled

    Features:

    • Proprietary Dezincification resistant low lead brass alloy
    • Control Stop has internal siphon-guard protection, Sweat solder kit, wall
      flange with set screw.
    • High back pressure Vacuum Breaker with one piece hex coupling nut
    • Chloramine resistant Internal seals
    • Adjustable tailpiece
    • Spud coupling and flange for top spud connection

    Keywords: Metro Flush, Flush Valves, Zurn Metro Flush, Flush Valve, Finish Plumbing

    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Zurn_z6200
    • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MetroFlush®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)