เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
    Zurn

    ZEMS6000PL-IS Aquaflush® Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets

    Exposed, quiet diaphragm-type, chrome plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant by-pass. The valve incorporates a motor actuator, an integral infrared convergence-type proximity sensor and a manual sensor with capacitive sensing push button override, high impact resistant polycarbonate housing and chrome plated plastic cover with manual override push button and 10 degree angled sensor.

    Features:

    • Clog-resistant linear bypass diaphragm
    • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
    • Low voltage, integrated sensor, and side-mounted motor operator for easy installation and usage
    • 3-year limited warranty
    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Zurn_zems6000pl-is
    • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZEMS Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)