Publiko produktet
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Touch 10" Indoor Station Panel, with cyber security boot and storage, supporting KNX and free@home smart home solutions and Welcome APP; Connection available: LAN + WiFi or LAN + LAN, DC&PoE, with T-loop, SurfaceMounted or Flush Mounted option available, in black or white option.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ip-touch-10-busch-jaeger
    • Ürün ailesiWelcome
    • Ürün grubuVideo indoor Stations
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)185
    • Genişlik (mm)250.8
    • Derinlik (mm)30.8
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)1.04
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000779
    • ETIM AdıIndoor station door communication
    • OmniClass numarası23-37 27 15 13
    • OmniClass başlığıAudio Visual Intercoms