Publiko produktet
Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Surface workstation set 3xSO+2xSpaces
Özellikler
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T2425_CEM_Niessen
  • Ürün ailesiCEM
  • Ürün grubuElectrical connectivity and multimedia
  • Yayınlanma tarihi2020-10-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)84
  • Genişlik (mm)384.7
  • Derinlik (mm)54
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)0.595
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
  • IFC sınıflandırmasıÇıkış
  • ETIM KoduEC002759
  • ETIM AdıDesk connecting unit
  • OmniClass numarası23-35 27 00
  • OmniClass başlığıElectrical Terminals