Publiko produktet
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Surface workstation set 2xSO+2xSOR+2USB charger+1xSpace
    Özellikler
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T2454_22_CEM_Niessen
    • Ürün ailesiCEM
    • Ürün grubuElectrical connectivity and multimedia
    • Yayınlanma tarihi2020-10-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)84
    • Genişlik (mm)396
    • Derinlik (mm)54
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)0.71
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC002759
    • ETIM AdıDesk connecting unit
    • OmniClass numarası23-35 27 00
    • OmniClass başlığıElectrical Terminals