Publiko produktet
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    4 modules workstation 3xSO+1xUSB charger+1xSpace
    Özellikler
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 3 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 empty space for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T2543_01_CEM_Niessen
    • Ürün ailesiCEM
    • Ürün grubuElectrical connectivity and multimedia
    • Yayınlanma tarihi2020-10-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)278
    • Derinlik (mm)54
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)0.52
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC002759
    • ETIM AdıDesk connecting unit
    • OmniClass numarası23-35 27 00
    • OmniClass başlığıElectrical Terminals