Publiko produktet
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Özellikler
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Time-Switcher-FAD-A11
  • Ürün ailesiTime Switcher
  • Ürün grubuTime Switches
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Sensörler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Zaman Kontrolü
  • Uniclass 2015 koduPr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıTime switches
  • CSI MasterFormat 2014 kodu25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıIntegrated Automation
  • OmniClass numarası23-35 37 37
  • OmniClass başlığıTime Switches