Publiko produktet
Hegman Round Pull - 30mm
Hegman Round Pull - 30mm
Hegman Round Pull - 30mm

    Hegman Round Pull - 30mm

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Round Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    The Hegman pulls are water-resistant with a polyurethane coating, which provides a protective layer making it harder for water to penetrate into the wood.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.hegman-round-pull-30mm
    • Ürün ailesiHardware
    • Ürün grubuHegman
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)30
    • Derinlik (mm)19
    İlgili
    • Ana malzemeDışbudak
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.01
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 açıklamasıGeneral hardware
    • OmniClass numarası23-21 19 17 13
    • OmniClass başlığıCasework Component Hardware