Publiko produktet
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from solid brass, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tezra-cabinetry-pull-220mm-ss
    • Ürün ailesiHardware
    • Ürün grubuTezra
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-09-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)25
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)240
    İlgili
    • Ana malzemeStainless steel 304
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 açıklamasıPull handles
    • OmniClass numarası23-21 19 17 13
    • OmniClass başlığıCasework Component Hardware