Publiko produktet
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    So you like the standard Tezra design, but want something with a little more detailed. Let us introduce the Tezra Textured.

    Similar to the original design, but with a more defined, etched texture, it is sure to create that refined impact that you’re looking for.

    It can be installed vertically or horizontally to create a unique element to your cabinetry design.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tezra-textured-cabinetry-t-pull
    • Ürün ailesiHardware
    • Ürün grubuTezra
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)12
    • Genişlik (mm)57
    • Derinlik (mm)33
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.07
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 açıklamasıGeneral hardware
    • OmniClass numarası23-21 19 17 13
    • OmniClass başlığıCasework Component Hardware