Publiko produktet
Vienna Round Sink 450mm
Vienna Round Sink 450mm

    Vienna Round Sink 450mm

    With a white granite construction and a beautiful matte white finish, our Vienna Round Sink makes a statement in any kitchen.
    The Vienna can be either under-mounted or top-mounted and is reassuringly stain, scratch, heat, and impact resistant.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vienna-round-sink-450mm
    • Ürün ailesiKitchen Sinks
    • Ürün grubuVienna
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)190
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)8.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 13
    • OmniClass başlığıDual Sinks