Publiko produktet
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    The double-bowl Vienna White Granite Kitchen Sink comes with a composite granite construction and a beautiful matte aesthetic. For peace-of-mind durability, this sink is resistant to heat, impact, stains, and scratches.

    The sink can be both under-mounted or top-mounted, depending on personal preference.

    Please Note:

    – A basket waste is not included.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vienna-single-sink-630mm-overflow
    • Ürün ailesiKitchen Sinks
    • Ürün grubuVienna
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)233
    • Genişlik (mm)630
    • Derinlik (mm)460
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • Tasarım yeriAvustralya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)17.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 13
    • OmniClass başlığıDual Sinks