Publiko produktet
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Özellikler
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Moon-Absorber
  • Ürün ailesiAcoustic
  • Ürün grubuMoon
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-06-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)550
  • Genişlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemeKumaş
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustic panel systems
  • OmniClass numarası23-21 23 00
  • OmniClass başlığıResidential Furniture and Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Okyanusya Afrika