Publiko produktet
Motorized plenum Haier standard 5 dampers
Airzone

Motorized plenum Haier standard 5 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

Özellikler
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Easyzone_AZEZ6HAIST_5
  • Ürün ailesiEasyzone
  • Ürün grubuMotorized plenum
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)1425
  • Derinlik (mm)454
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • İkincil malzemeSheet metal
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • IFC sınıflandırmasıDağıtım Kontrol Elemanı
  • ETIM KoduEC011777
  • ETIM AdıPlenum for airconditioning unit
  • UNSPSC adıDucts
  • UNSPSC kodu401419
  • Uniclass 2015 koduSs_65_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II koduD3090
  • CSI UniFormat II başlığıOther HVAC Systems & Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika
Åland
Afganistan
Anguilla
Arjantin
Fas
Almanya
Bahreyn
Antigua ve Barbuda
Bolivya
Mısır
Andorra
Birleşik Arap Emirlikleri
Aruba
Brezilya
Arnavutluk
Filistin
Bahamalar
Ekvador
Avusturya
Irak
Barbados
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Belçika
İran
Belize
Fransız Guyanası
Beyaz Rusya
İsrail
Bermuda
Guyana
Bosna Hersek
Katar
Birleşik Devletler
Kolombiya
Bulgaristan
Kuveyt
Caribbean Netherlands
Paraguay
Cebelitarık
Lübnan
Cayman Adaları
Peru
Çek Cumhuriyeti
Suriye
Curaçao
Şili
Danimarka
Suudi Arabistan
Dominik
Surinam
Estonya
Türkiye
Dominik Cumhuriyeti
Uruguay
Faroe Adaları
Umman
El Salvador
Venezuela
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
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin