Publiko produktet
Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

4.0 / 5 yıldız4.0(9 incelemeler)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
Özellikler
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AirQ_Supply_RL0X_CFX
  • Ürün ailesiNon MotAirDiffusion
  • Ürün grubuAir Grille
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDağıtım Kontrol Elemanı
  • ETIM KoduEC010348
  • ETIM AdıVaned grille
  • UNSPSC adıDucts
  • UNSPSC kodu401419
  • Uniclass 2015 koduSs_65_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II koduD3090
  • CSI UniFormat II başlığıOther HVAC Systems & Equipment