Publiko produktet
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
    AJ Products
    Arşivlendi

    Armchair ALEX

    • Create your ideal sofa
    • High seating comfort
    • Unique modular sofa

      Comfortable sofa with chromed legs, no sag springs and cold foam padding. Can be combined with both straight and curved modules, with or without backrest, from the same range to create a modular sofa. Armrests are available as accessories.
    Özellikler
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:600 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:820 mm
      • Depth:750 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Number of seats:1
      • Washable:60°
      • Shape:Rectangular
      • Weight:11.4kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Armchair-ALEX
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)820
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)750
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)11.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas