Publiko produktet
Bench BURÅS 1510x420mm
AJ Products

Bench BURÅS 1510x420mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surfaces
  • Flexible meeting place

    Bench with backrest, with a reinforced tubular frame, adjustable feet and hard-wearing surfaces. Perfect for corridors and common rooms. Combine with table and/or backless bench from the same range to create a flexible meeting place.
Özellikler
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:33.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Bench-BURAS-1510x420mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuSeating
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)440
  • Genişlik (mm)1510
  • Derinlik (mm)420
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)33.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches
  • OmniClass numarası23-21 25 19 11 13
  • OmniClass başlığıBenches