Publiko produktet
Bench seat ZET  1600x350x360mm
AJ Products

Bench seat ZET 1600x350x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Özellikler
    • Seat height:360 mm
    • Width:1600 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:14 kg
    • Testing:EN 16139
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Bench-seat-ZET-1600x350x360mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuSeating
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)360
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)350
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches