Publiko produktet
Cantilever school chair COGNITA
AJ Products

Cantilever school chair COGNITA

3.9 / 5 yıldız3.9(7 incelemeler)
  • Natural feeling of real wood
  • Easy to hang on tables
  • Lacquered tubular steel frame

    Shell chair with a seat and back in one piece. Powder-coated tubular frame. The chair is designed to be easy to hang on the table
Özellikler
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cantilever-school-chair-COGNITA
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuSeating
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-26
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)370
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)6.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches