Publiko produktet
Children's chair Dante 500mm
AJ Products

Children's chair Dante 500mm

  • Stackable
  • Adjustable footrest
  • Seat with rounded front

Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

Özellikler
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Childrens-chair-Dante-500mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuSeating
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)740
  • Genişlik (mm)280
  • Derinlik (mm)305
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)3.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches