Publiko produktet
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
    AJ Products

    Classroom chair SCIENTIA 460mm

    • High pressure laminate
    • Available in several colours
    • Classic design

      Simple yet hardwearing school chair. Backrest with a handle and seat with rounded front
    Özellikler
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Width:485 mm
      • Depth:465 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:4.1 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Classroom-chair-SCIENTIA-460mm
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)485
    • Derinlik (mm)465
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)4.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches