Publiko produktet
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm
    AJ Products

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Özellikler
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Concave-Bench-Unite-1430x560mm
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)440
    • Genişlik (mm)1430
    • Derinlik (mm)560
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)26.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches