Publiko produktet
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson
    AJ Products

    Dawson

    • Stackable
    • Suits different environments
    • Smart and practical

    Stylish and smart conference chair that is to quick and easy to link together to create different seating combinations. The chair can be easily stacked and is upholstered in durable flameproof fabric.

    Özellikler
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Dawson-Conference-Chair
    • Ürün ailesiLunch and conference
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)455
    • Genişlik (mm)410
    • Derinlik (mm)430
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeDeri
    • Ağırlık net (Kg)4.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches