Publiko produktet
Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs
Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs
    AJ Products
    Arşivlendi

    Desk MODULUS wave 2000x1000 adjustable legs

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave shape
    • With anti-collision mechanism

    Electrically height-adjustable desk in an ergonomic wave shape and featuring a T-frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Özellikler
    • Length:2000 mm

      Width:1000 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Double wave

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:61.3 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-MODULUS-Wave-2000x1000-Adjustable-legs
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuModulus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)640
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)2000
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)61.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops