Publiko produktet
Desk light COSMO
Desk light COSMO
    AJ Products

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Özellikler
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-light-COSMO
    • Ürün ailesiOffice and conference
    • Ürün grubuLightning
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)5.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG000028
    • ETIM AdıLamps
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps