Publiko produktet
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
    AJ Products

    Desk light LIBRA

    4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    Özellikler
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-light-LIBRA
    • Ürün ailesiOffice and conference
    • Ürün grubuLightning
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)365
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)0.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG000028
    • ETIM AdıLamps
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps