Publiko produktet
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
    AJ Products

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Özellikler
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Double-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • Ürün ailesiOffice Accessories
    • Ürün grubuWhiteboards
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1200
    • Genişlik (mm)1500
    İlgili
    • Ana malzemeEnamel
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)37.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWhiteboards