Publiko produktet
Magnetic frameless whiteboard AIR 990x1190 mm
AJ Products

Magnetic frameless whiteboard AIR 990x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • Floating impression

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
Özellikler
    • Height:1190 mm
    • Width:990 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:15 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Magnetic-framless-whiteboard-AIR-990x1190mm
  • Ürün ailesiOffice Accessories
  • Ürün grubuWhiteboards
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1190
  • Genişlik (mm)990
İlgili
  • Ana malzemeEnamel
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWhiteboards

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa