Publiko produktet
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville
    AJ Products

    Melville

    • Modern design
    • Stackable

    Very affordable and stackable conference chair in a simple but robust design with a padded seat.

    Özellikler
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Melville-Conference-Chair
    • Ürün ailesiLunch and conference
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)460
    • Genişlik (mm)390
    • Derinlik (mm)420
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)5.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches