Publiko produktet
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
    AJ Products

    Memphis Bar stool

    3.9 / 5 yıldız3.9(8 incelemeler)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    Özellikler
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Memphis-Bar-Stool
    • Ürün ailesiLunch and conference
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)910
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePolipropilen
    • Ağırlık net (Kg)5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches